??
Selezione modello CAD
K0752.10627X30
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0752 - Maniglia a leva in acciaio con filettatura esterna
Lista materiale
K0752.10627X30
BESTKIPP
N. d'ordine
K0752.10627X30
FARBE
Colore
rosso rubino RAL 3003
MATERIAL
Corpo base
seidenmatt
GR
Dimensioni
1
L
Lunghezza filettatura
30 mm
X
Filettatura
M6 mm
D
Diametro
10 mm
D1
Diametro
13.0 mm
D2
Diametro
14.0 mm
H
Altezza
24.5 mm
H1
Altezza
4.0 mm
H2
Altezza
14.5 mm
H3
Note
31.0 mm
H4
Altezza
34.0 mm
A
Distanza
40 mm
A1
Lunghezza
47.0 mm
B
Larghezza
7 mm
ZZ
N. di denti
16
GEW
Poids
0.0440 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245082568
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions